V 1311-A Опрессовочный инструмент, гидравлический

V 1311: гидравлические обжимные плоскогубцы для кабельных наконечников и стыковых соединителей 10—400 мм2, профиль обжима: шестигранный, усилие обжима: 13 т

Артикул ОбозначениеДля сеч. мм²Держатель матриц внутриДержатель матриц снаружиВес, кгДлина (мм)Штук/ед. упаковки
61795925
V 1311-A10 - 400V 1316V 13184,95901

Преимущества

  • Быстрая и автоматическая подача дорнов и обжимных матриц
  • Незначительное усилие руки (макс. 245 Ньютон)
  • Удобная форма ручек
  • Головка для опрессовки поворачивается на 180 градусов
  • Минимальное количество деталей для быстрой замены

Области применения

  • Система 1311 для опрессовки медных соединителей, сеч. 10-400 мм²

Комплектация

  • Инструмент в комплекте – не требуется внешнего насоса
  • Поставка в переносном деревянном ящике
  • Обжимные матрицы и матрицедержатели заказываются отдельно

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

По запросу

  • Пресс-клещи на аккумуляторных батарейках

Примечание

  • Обжимной профиль: шестиугольник и прошивка
  • Усилие опрессования: 130 кН (13 т)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.