Обжимные вставки для системы PEW 12

Обжимные вставки для клещей PEW 12 для обжима наконечников для жил, изолированных и неизолированных соединителей, заземляющих контактов и экрана

Артикул ОбозначениеПодходит дляДиапазон опрессовки, сеч. мм²Размеры обжима, ммØ обжимных гильз, ммОбжимной профильШтук/ед. упаковки
61813811PEW 12.032-0,5-10--дорн1
61813823PEW 12.020-0,5-2,5--дорн1
61813824PEW 12.030-4,0-10,0--W-опрессовка1
61813826PEW 12.063-10,0-16,0--дорн1
61813804PEW 12.092-35,0-50,0--W-опрессовка1
61814605PEW 12.691-0,5-6,0--Коническое обжатие (ISO)1
61814606PEW 12.742-0,5-2,5--овальный1
61814607PEW 12.745-1,25-6--овальный1
Изолированные и неизолированные наконечники для жил (подходят для клещей PEW 12)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--Обжимной профиль: трапеция1
61813803
PEW 12.091-10,0-25,0--W-опрессовка1
61813993
PEW 12.331-35,0-50,0--W-опрессовка1
Изолированные и неизолированные наконечники для жил (подходят для больших клещей PEW 12S)
61813911
PEW 12S.093-70--W-опрессовка1
61813912
PEW 12S.094-95--W-опрессовка1
TWIN-наконечники для жил (подходят для клещей PEW 12)
61813913
PEW 12.090-6-2x0,5 - 2x4--Обжимной профиль: трапеция1
61815642
PEW 12.097-2x6 - 2x16--W-опрессовка1
Изолированные кабельные наконечники и плоские соединители (подходят для клещей PEW 12)
61813914
PEW 12.064-0,14–1--Коническое обжатие (ISO)1
61813812
PEW 12.060-0,5-6,0--Коническое обжатие (ISO)1
Неизолированный кабельный наконечник (подходят для клещей PEW 12)
61813916
PEW 12.1071-0,5-10--W-опрессовка1
61813862
PEW 12.033-16-25--дорн1
Неизолированный плоский штыревой наконечник (подходят для клещей PEW 12)
61814600
PEW 12.045Ширина штекера 2,8 + 4,80,1-2,5--овальный1
61814601
PEW 12.045 LocatorШирина штекера 2,8 + 4,80,1-2,5---1
61813991
PEW 12.838Ширина штекера 4,80,5–1,5--овальный1
61813992
PEW 12.838 LocatorШирина штекера 4,80,75 - 1,5---1
61813808
PEW 12.050Ширина штекера 4,8 + 6,30,5-6,0--овальный1
61813890
PEW 12.050 LocatorШирина штекера 4,8 + 6,30,5-6,0----
61813809
PEW 12.050-014 LocatorШирина штекера 6,31 - 2,5---1
61815645
PEW 12.465Ширина штекера 6,31 - 2,5--овальный1
61815646
PEW 12.465 LocatorШирина штекера 6,31,5–2,5---1
61815643
PEW 12.751Ширина штекера 6,34–6--овальный1
61815644
PEW 12.751 LocatorШирина штекера 6,34–6---1
61815647
PEW 12 Универсальное устройство для позиционирования-----1
Двухэлементный заземляющий контакт для экрана SHIELD-KON® (подходит для клещей PEW 12)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---Шестигранник1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---Шестигранник1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---Шестигранник1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---Шестигранник1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---Шестигранник1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---Шестигранник1
Двухэлементный заземляющий контакт для экрана SHIELD-KON® (подходит для больших клещей PEW 12S)
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---Шестигранник1
Коаксиальный соединитель (подходит для клещей PEW 12)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1Шестигранник1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1Шестигранник1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3Шестигранник1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0Шестигранник1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7Шестигранник1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5Шестигранник1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95Шестигранник1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2Шестигранник1
Другие соединители (подходят для клещей PEW 12)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0Шестигранник1
61813825PEW 12.031-1,5-10,0--Шестигранник1

Преимущества

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Inserts are easily changeable

Примечание

  • Высокая гибкость: сменные пластины, которые подходят либо к ручному обжимному инструменту PEW 12 / PEW 12S, либо к электрическому обжимному инструменту E-PEW 12, либо к обжимному станку CM 25-1 (совместимость см. В таблице данных)

Комплектация

  • Насадки на обжимные клещи поставляются без цанги

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282
  • Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.