Универсальные пресс-клещи PEW 12

E-PEW 12: электромеханическая обжимка с приводом и литий-ионной технологией — со сменными вставками, возможно использование вставок для ручного обжимника PEW 12

Артикул ОбозначениеВес, кг
61813817
E-PEW 124,7

Преимущества

  • Электромеханический обжимной инструмент с аккумуляторной батарейкой Li-Ion
  • Надёжный в работе благодаря безотказности и большим интервалам профилактических осмотров
  • Точное позиционирование контактов
  • Быстрая остановка, нет движения по инерции
  • Контроль процесса с помощью многофункционального индикатора:
    - уровень зарядки аккумулятора
    - индикация межсервисного интервала
    - функция предупреждения о перегреве/перегрузке

Области применения

  • Комбинируется со вставками для системы обжима PEW 12 (обжимники систем PEW 12 или PEW 12S)
  • Для обжима наконечников для жил практически всех видов обжимных соединителей с поперечным сечением кабеля от 0,08 до 95 мм2
  • Various applications in the cable assembly

Комплектация

  • Поставляется в пластмассовом футляр (500 x 420 x 125 мм)
  • Инструмент без обжимных матриц и без приспособления для установки контактов
  • Вкл. аккумуляторную батарею и зарядное устройство

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Поставляемые цвета

  • Чёрный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.