PEW 12 Универсальные пресс-клещи

PEW 12: универсальные обжимные клещи со сменными матрицами, параллельное фиксирующее перемещение матрицы, изготовлены в Германии, эргономичная конструкция

Артикул ОбозначениеШтук/ед. упаковки
Пресс-клещи
61813807
PEW 12 без вставок1
61813819Футляр для PEW 121
Аксессуары
61813830
Table Mount PEW 12 / PEW 12S1

Преимущества

  • The desk bracket is used to fix the crimping tool at the workstation. This makes crimping operations more efficient and less tedious.
  • Обжимные матрицы смыкаются параллельно
  • Удобная форма ручек
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Области применения

  • Комбинируется со вставками для системы обжима PEW 12 (обжимники систем PEW 12 или PEW 12S)
  • Для обжима наконечников для жил практически всех видов обжимных соединителей с поперечным сечением кабеля от 0,08 до 95 мм2

Характеристики

  • Версия PEW 12S имеет больший угол открывания и предусмотрена для обжимных штампов PEW 12S больших размеров (см. описание изделия обжимного штампа)

Комплектация

  • Обжимные клещи поставляются без вставок и футляра
  • Пустой чемодан включает места для 15 насадок для обжимных клещей и 4 локализаторов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Поставляемые цвета

  • Воронёные
  • Хромированные пресс-клещи доступны по запросу (артикул № 61813800)

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.