Detectable cable tie sockets
Цоколи для кабельных стяжек обнаруживаются металлодетекторами, благодаря чему особенно подходят для применения в пищевой промышленности
Преимущества
- Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
- Снижают риск их попадания, например, в продукты питания
- Синий цвет легко распознается
- Исполнение из полиамида: устойчивость к обычным растворителям, например, спирту и кетону, к алифатическим и ароматическим углеводородам, в частности, к маслу, смазке, бензину, а также слабым щелочам; неустойчивость к воздействию кислот (слабых или сильных) и солей металлов Исполнение из полипропилена: устойчивость к средствам химической очистки
- Отвечают Европейской директиве НАССР
Области применения
- Рекомендуются для всех сфер применения, где в конечном продукте не должно быть остатков пластмассы и используются детекторы для обнаружения инородных предметов
- Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
- Фармацевтическое производство
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UL 94 V-2
Комплектация
- Поставляется без винтов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек
Поставляемые цвета
- голубой
Материал
- Полиамид 6.6 или полипропилен с металлическими включениями
- Без галогенов
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.