Cable - Eater трубка-канал для соединения кабелей в пучок
Cable-Eater — кабельный канал для формирования пучков кабелей и проводников Главная область применения включает соединение кабелей в пучки и защиту кабелей при конфекционировании, электропромышленность и монтаж распределительных шкафов.
Теперь в маленьких упаковках (2 м)
Преимущества
- Многократного использования
 - Очень гибкий, не подверженный усталости материала
 - Быстрый и простой монтаж благодаря использованию соответствующего инструмента для протяжки
 
Области применения
- Пучковая скрутка и защита для стационарного и мобильного электрооборудования
 - Оборудование
 - Робототехника
 - Распределительные электрошкафы
 - Вычислительные машины и оборудование для обработки данных
 
Характеристики
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
 - Высокая стойкость к: спирту, смазкам, минеральным маслам, мазуту и бензину
 
Комплектация
- Подходящий инструмент STKP для ввода кабелей
 - Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
 - Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
 - Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля
 
Примечание
- Без галогенов
 - Не поддерживают горение по UL 94 HB
 
Поставляемые цвета
- Белый, черный, светло-серый
 
Материал
- Полипропилен (PP)
 
Tемпературный диапазон
- от -30 до +85 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.