KW пластмассовая спираль
Пластиковые спирали используются для легкого и быстрого связывания кабелей и жил в пучки.
Преимущества
- Сохраняется гибкость кабелей
- Трубка, разрезанная в виде спирали
- Для экономии времени при связке кабелей в пучки
Области применения
- Для изготовления кабельных жгутов
- Для защиты от механических нагрузок
Характеристики
- В черном исполнении: Огнестойкость согласно UL 94 HB
Комплектация
- Арт.-№: 61759940: Инструмент для ввода кабелей
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
- Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля
Общее
- Черный цвет: стойкие к УФ-лучам
Материал
- Черный цвет: полиамид (без галогена и силикона)
- Натуральные и цветные версии: полиэтилен
Tемпературный диапазон
- Вариант в черном цвете:
от -40 до +120°C,
в натуральном цвете и цветные: от -50 до 85°C
- По запросам - другие размеры и цвета.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.