Запасной инструмент для Cable - Eater
Запасный инструмент для Cable-Eater и других защитных рукавов позволяет сэкономить время и деньги на сборку.
Области применения
- Инструмент для ввода кабелей в защитные рукава SILVYN® RILL PA6 SINUS
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
- Описание класса ETIM 5.0: шланг для кабельного пучка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002604
- Описание класса ETIM 6.0: Шланги для жгутирования кабеля
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.