Коробка для сматывания
Универсальное устройство для размотки кабельного барабана
Картонную коробку можно также заказать заполненной кабелем. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов
Преимущества
- Легкое сматывание прямо с катушки
- Коробки можно ставить друг на друга
- Решение для дозирования (многократное использование)
- Коробка защищает кабель от повреждений и грязи
Области применения
- Транспортировка, хранение и сматывание с кабельных барабанов
Характеристики
- Откидная система упрощает использование барабана
- Подходит для барабанов с диаметром фланца от 40 см
- Возможна ручная транспортировка с помощью ручек
- Для сматывания кабель достаточно продеть через отверстие в коробке
Размеры
- Ширина барабана: до 40 см
- Dimensions:
L=480, W=430, H=450mm
Общие данные
- Макс. нагрузка: 30 кг
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.