X05V-K с двухцветной спиральной маркировкой
Силовой кабель и кабель управления для внутренней проводки, X05V-K, оболочка из ПВХ, 300/500 В, класс 5, двухцветная спиральная изоляция, пламезамедляющий, на катушке
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Со спиральной цветовой маркировкой
Области применения
- Внутренняя разводка в приборах
- Защищенная прокладка в осветительном оборудовании или около него
- Сигнальные установки, прокладка на/под штукатуркой, в трубах
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 200 мм; b = 85 мм
Norm references / Approvals
- На основе стандарта EN 50525-2-31
Конструкция
- Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
- Изоляция жил: на основе ПВХ
- Маркировка спиральная, цветовая
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
- Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- 4 наружных диаметра при использовании проводов H05V-K; 2 наружных диаметра при осторожном изгибе
Номинальное напряжение
- U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение
- 2000 В
Допустимая токовая нагрузка
- VDE 0298 ч. 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
