H07V-K в одноразовых картонных коробках
Гибкие одножильные провода для защищённой неподвижной прокладки
Силовой кабель и кабель управления, H07V-K, HAR, оболочка из ПВХ, 450/750 В, для проводки и сборки, пламезамедляющий, класс 5 / жилы из тонкой проволоки, для фиксированной установки, в большой картонной коробке
- BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
- Экономичность
- <HAR>
Преимущества
- Большая экономичность благодаря оптимальному объёму упаковки
- Маркировка на одножильных проводах нанесена тиснением и струйным принтером и хорошо читается
- Относительно небольшой вес картонных коробок облегчает проведение разгрузочно-погрузочных работ
- Экономия времени при монтаже
Области применения
- Идеальны для тех, кто занимается сборкой
- Для конфекционирования кабельных жгутов и для монтажа электрических шкафов
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- Сертификация типа кабеля <HAR> в соотв. с EN 50525-2-31
- Без сертификации цветов по EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: прозрачный, зеленый (один цвет), желтый (один цвет), все двойные цвета (кроме жёлто-зеленого и зелено-жёлтого)
Конструкция
- Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
- Изоляция жил: на основе ПВХ
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
- Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- В соотв. с EN 50565-1
- 4 x D при соответствующем применении; 2 x D при осторожном изгибе
Номинальное напряжение
- U0/U: 450/750 В
Испытательное напряжение
- 2500 В AC
Допустимая токовая нагрузка
- VDE 0298 ч. 4
- EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Торговый продукт Lapp
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
