SKINDICHT® ZS-M
SKINDICHT® ZS-M, шестигранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG, сборка с использованием гаечного ключа
Преимущества
- Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях
- Монтаж с гаечным ключом
Области применения
- 6-гранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG.
- Оборудование
- Приборы
- Корпуса
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- SKINDICHT® ZS-M-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Материал
- Латунь, покрытая никелем
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.