SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M, шестигранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG, сборка с использованием гаечного ключа

Износостойкие

CE

Артикул Резьба наружная M1Резьба внутренняя PGШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1,57100
52106010
16 x 1,59100
52106020
20 x 1,511100
52106030
20 x 1,513,5100
52106040
20 x 1,51650
52104050
20 x 1,52150
52106050
25 x 1,52150
52106060
32 x 1,52925
52106070
40 x 1,53610
52106090
63 x 1,54810
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1,57100
52106015
16 x 1,59100
52106025
20 x 1,511100
52106035
20 x 1,513,5100
52106045
20 x 1,51650
52106055
25 x 1,52150
52106065
32 x 1,52925

Преимущества

  • Позволяют применять аксессуары с резьбой PG в метрических резьбовых отверстиях
  • Монтаж с гаечным ключом

Области применения

  • 6-гранный промежуточный штуцер от метрической наружной резьбы к внутренней резьбе PG.
  • Оборудование
  • Приборы
  • Корпуса

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL с удлинённой метрической соединительной резьбой

Конструкция

  • Этот промежуточный штуцер используется в наших кабельных вводах:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем

Tемпературный диапазон

  • от -60 до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.