SKINDICHT® GMK
SKINDICHT® GMK, полистироловые контргайки с соединительной резьбой PG, для крепления кабельных сальников в высверленных отверстиях без резьбы
Преимущества
- Опорная поверхность для гаечного ключа с открытым концом, благодаря чему корпус не царапается
Области применения
- Для законтирования кабельных вводов SKINDICHT® при отверстиях без резьбы
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- При больших моментах затяжки и механических нагрузках мы рекомендуем контргайки SKINTOP® GMP-GL
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- Полистирол
Tемпературный диапазон
- от -20 до +70 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.