SKINDICHT® SM INOX
SKINDICHT® SM, контргайки для тонкостенных корпусов со сквозными отверстиями, для использования в качестве ответного соединительного элемента для сальника
Области применения
- Для монтажа на тонкостенном оборудовании, для крепления кабельного ввода
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Class-Description: Контргайка для кабельного ввода с резьбовым соединением
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000940
- Описание класса ETIM 6.0: Контргайка для кабельного ввода
Материал
- Нержавеющая сталь
Tемпературный диапазон
- от -60 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.