SKINDICHT® BL FKM
SKINDICHT® BL, brass blind plug with FKM o-ring and PG thread, assembly with screwdriver
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал
- Body: nickel-plated brass
O-Ring: FKM
Класс защиты
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.