SKINDICHT® BL
Латунная глухая заглушка SKINDICHT® BL с соединительной резьбой PG, сборка с использованием отвертки
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Производство электрических двигателей
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (с уплотнительным кольцом)
Tемпературный диапазон
- с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C
без уплотнительного кольца от -60 °C до +200 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.