SKINDICHT® BLK / BLK-GL
Глухая заглушка SKINDICHT® BLK / BLK-GL с соединительной резьбой PG, для закрытия отверстий с предварительно нарезанной резьбой
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Распределительные коробки
- Соединительные розетки
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Примечание
- SKINDICHT® BLK-GL с высокой прочностью, усиленные стекловолокном
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
По запросу
- с O-кольцом
Поставляемые цвета
- RAL 7035 светло-серый
Материал
- BLK: полистирол
BLK-GL: полиамид, усиленный стекловолокном
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (с уплотнительным кольцом)
Tемпературный диапазон
- BLK: от -20 °C до +70 °C
BLK-GL: от -40 °C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.