SKINDICHT® BL
Латунная глухая заглушка SKINDICHT® BL с соединительной резьбой PG, сборка с использованием отвертки
Преимущества
- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Производство электрических двигателей
Характеристики
- Монтаж с отвёрткой
Конструкция
- Соединительная резьба PG
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
-
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина) -
Класс защиты
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
-
Tемпературный диапазон
- With O-ring: -20°C to +100°C
Without O-ring: -60°C to +200°C -
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.