SKINDICHT® BLK / BLK-GL

Глухая заглушка SKINDICHT® BLK / BLK-GL с соединительной резьбой PG, для закрытия отверстий с предварительно нарезанной резьбой

CE

Артикул Обозначение/РазмерThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 76100
52005950
PG 96100
52005960
PG 116100
52005970
PG 13,56100
52005980
PG 166100
52005990
PG 21850
52006000
PG 29850
52006010
PG 361025
52006020
PG 421025
52006030
PG 481225
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 76100
52024849
PG 96100
52024850
PG 116100
52024851
PG 13,56100
52024852
PG 166100
52024853
PG 21850
52024854
PG 29850
52024855
PG 361025
52024856
PG 421025
52024857
PG 481225

Преимущества

  • Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее

Области применения

  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Распределительные коробки
  • Соединительные розетки

Характеристики

  • Монтаж с отвёрткой

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • SKINDICHT® BLK-GL с высокой прочностью, усиленные стекловолокном

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
  • Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

По запросу

  • с O-кольцом

Поставляемые цвета

  • RAL 7035 светло-серый

Материал

  • BLK: полистирол
    BLK-GL: полиамид, усиленный стекловолокном

Класс защиты

  • IP 54
  • IP 68 (с уплотнительным кольцом)

Tемпературный диапазон

  • BLK: от -20 °C до +70 °C
    BLK-GL: от -40 °C до +100 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.