SKINDICHT® SVRX
SKINDICHT® SVRX, латунный кабельный сальник с метрической резьбой, версия исполнения EMV для кабелей диаметром до 83 мм
Преимущества
- Кабельные вводы для кабелей больших сечений для оптимальной электромагнитной совместимости
- SKINDICHT® SVRX 105x2 для кабелей диаметром до 83 мм
Области применения
- Кабельные вводы по DIN 89280 с круглым промежуточным штуцером из латуни.
- Судостроение
- Буровые платформы
- Двигатели большой мощности
- Ветросиловые установки
Примечание
- Контргайки для оптимальной электромагнитной совместимости (с зубцами) SKINDICHT® SM-PE/SVRX M24-M56 для корпусов с лаковым, анодированным или порошковым покрытием по запросам
- Другие ЭМС - кабельные вводы смотри SKINTOP® MS-SC-M и MS-M BRUSH, подходящая контргайка SKINDICHT® SM-PE-M
Конструкция
- Tип «W» для кабелей без экрана (рис. 1)
- Tип «Z» для экранированных кабелей (рис. 2)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия
- DIN 89280
Материал
- Корпус: латунь
Уплотнение: EPDM (этилен-пропиленовая резина)
Класс защиты
- IP 56
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.