SKINDICHT® SVRE-M
SKINDICHT® SVRE-M, изготовленный из никелированной латуни кабельный сальник с метрической резьбой, уплотнительным кольцом с насечкой и шестигранным фитингом
Преимущества
- Уплотнение с насечкой для различного диаметра кабелей
- Требуется меньше типоразмеров для хранения на складе
Области применения
- Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером и уплотнительным кольцом с насечкой.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Другие аксессуары см. SKINDICHT® EV
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой, с уплотнительным кольцом с насечкой из FKM
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнение с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 54
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.