SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, кабельный сальник с метрической резьбой, отличается высокой механической стабильностью, оптимальной защитой от растягивающих усилий, оснащен шестигранным фитингом.
Преимущества
- Высокие механические нагрузки
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Области применения
- Кабельные вводы из латуни с 6-гранным промежуточным штуцером, для быстрого монтажа с помощью гаечных ключей.
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Пример для заказа:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = метрическая резьба
7 = резьба PG
5 = внутренний диаметр F
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Уплотнительное кольцо: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 54
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.