SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M, прочный кабельный сальник с метрической резьбой и надежной защитой от перегибов и перекручивания для кабелей с большими наружными диаметрами

Механическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилий

CE

Артикул Обозначение/РазмерClamping range ØF mmМакс. монтажный размер, ммРезьба PGSW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmВнутренний диаметр F в ммШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,54.0 - 5.023714 / 1549.055.050
52106420
M 16 x 1,55.5 - 7.025918 / 1750.057.050
52106430
M 20 x 1,55.5 - 7.0281122 / 2055.067.025
52106440
M 20 x 1,57.5 - 9.0281122 / 2055.069.025
52106450
M 20 x 1,57.5 - 9.03213,522 / 2260.069.025
52106460
M 20 x 1,59.0 - 11.03213,522 / 2260.0611.025
52106470
M 20 x 1,511.0 - 13.03213,522 / 2260.0613.025
52106480
M 20 x 1,512.0 - 13.0351624 / 2465.0613.025
52106481
M 20 x 1,513.0 - 15.0351624 / 2466.0615.025
52106490
M 25 x 1,512.5 - 15.0462130 / 3078.5715.025
52106500
M 25 x 1,514.0 - 17.0462130 / 3078.5717.025
52106510
M 25 x 1,517.0 - 19.0462130 / 3078.5719.025
52106520
M 25 x 1,517.0 - 20.0462130 / 3078.5720.025
52106530
M 32 x 1,519.0 - 20.0592940 / 4190.5820.010
52106540
M 32 x 1,522.0 - 23.0592940 / 4190.5823.010
52106550
M 32 x 1,523.0 - 25.0592940 / 4190.5825.010
52106560
M 40 x 1,524.0 - 26.0703650 / 50108.0826.05
52106570
M 40 x 1,528.0 - 30.0703650 / 50108.0830.05
52106580
M 40 x 1,531.0 - 33.0703650 / 50108.0833.05
52106590
M 40 x 1,533.0 - 34.5703650 / 50108.0835.05
52106600
M 50 x 1,531.0 - 34.5754257 / 57111.0935.05
52106610
M 50 x 1,532.0 - 38.0754257 / 57111.0938.05
52106620
M 50 x 1,537.0 - 40.0754257 / 57111.0940.05

Преимущества

  • Надёжная защита кабелей от перегибов
  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Износостойкие
  • Для кабелей с большим наружным диаметром
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
  • Ручные приборы
  • Передвижное электрооборудование
  • Строительные площадки
  • Подвижные детали машин

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
  • Типы для оптимальной электромагнитной совместимости, см. SKINDICHT® SRE-M
  • Пример для заказа:
    SR-M 12/7/5
    12 = метрическая резьба
    7 = резьба PG
    5 = внутренний диаметр уплотнения

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Металлические части: латунь, покрытая никелем
    О-кольцо: NBR (бутадиен. резина)
    Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропрен./бутадиен. рез.)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.