SKINDICHT® SHVE
SKINDICHT® SHVE, кабельный сальник с резьбой PG, круговым (360°) контактом экрана с низким сопротивлением, с высокой степенью защиты, может использоваться как заземляющий сальник
Преимущества
- Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
- Высокая степень защиты
- Высокая защита от растягивающих усилий
Области применения
- Кабельные вводы для заземления экрана, применяются там, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
- Медицинская техника
- Преобразователь частоты
- Аэропорты
- Техника измерения, управления и регулирования
Конструкция
- 1 промежуточный штуцер
- 2 заземляющая гильза
- 3 уплотнительный конус
- 4 конус из латуни
- 5 зажимная гайка
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта
- Пример кода заказа:
SHVЕ 13,5/9/9/5
13,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта
9 = PG-соединительная резьба
9 = внутренний диаметр уплотнительного конуса
5 = внутренний диаметр заземляющей втулки
Классификация
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Заземляющая гильза: латунь
Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.