SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, кабельный сальник с резьбой PG и отличным уплотнением, с защитой от перегибов и защитой от растягивающих усилий, обеспечивает бережный зажим кабелей

Оптимальная защита от растягивающих усилийНадёжностьЭМС

CE

Артикул Обозначение/РазмерНаружный Ø в мм, мин. / макс.Внутренняя оболочка Ø мм, мин./макс.SW1/SW2 ммОбщая длина С ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010790
13,5/9/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52010800
13,5/11/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.05,525
52010810
13,5/11/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.05,525
52005310
13,5/13,5/9/67,5 / 94,5 / 622.0 / 22.060.06,525
52005320
13,5/13,5/11/79 / 115,5 / 722.0 / 22.060.06,525
52010820
16/11/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.05,525
52010830
16/11/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.05,525
52010840
16/11/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.065.05,525
52010850
16/13,5/13/911 / 137 / 924.0 / 24.067.0625
52010860
16/13,5/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.067.0625
52010870
16/13,5/15/1113 / 159 / 1124.0 / 24.067.0625
52005330
16/16/13/911 / 137 / 924.0 / 24.065.06,525
52005340
16/16/13/1011 / 138 / 1024.0 / 24.065.06,525
52005350
16/16/15/1113,5 / 159 / 1124.0 / 24.065.06,525
52010880
21/16/15/1213,5 / 1510 / 1230.0 / 30.078.06,525
52010890
21/16/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.06,525
52010900
21/16/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.06,525
52010910
21/16/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.06,525
52005360
21/21/15/1213 / 1510 / 1230.0 / 30.078.0725
52005370
21/21/17/1415 / 1712 / 1430.0 / 30.078.0725
52005380
21/21/19/1517 / 1913 / 1530.0 / 30.078.0725
52005390
21/21/20/1618 / 2014 / 1630.0 / 30.078.0725
52005400
29/29/20/1719 / 2015 / 1740.0 / 41.090.0810
52005410
29/29/23/1922 / 2317 / 1940.0 / 41.090.0810
52005411
36/36/26/2223,5 / 2620 / 2250.0 / 50.0109.095
52005412
36/36/30/2427 / 3022 / 2450.0 / 50.0109.095
52003585
36/36/30/2627 / 3024 / 2650.0 / 50.0109.095
52005414
36/36/33/2830 / 3326 / 2850.0 / 50.0109.095
52023586
36/36/35/3032 / 3528 / 3050.0 / 50.0109.095

Преимущества

  • Отличная герметизация с защитой от перегибов
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • защита кабелей от растягивающих нагрузок
  • Щадящее крепление кабеля
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Кабельный ввод для заземления с дополнительной защитой от перегибов. Область применения: везде, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
  • Подвижные детали машин
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Автоматические производственные линии
  • Техника измерения, управления и регулирования

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта
  • Код заказа в качестве примера:
    SRE 13,5 / 9 / 9 / 6
    13,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта
    9 = PG-соединительная резьба
    9 = внутренний диаметр уплотнительного конуса
    6 = внутренний диаметр заземляющей гильзы

Классификация

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Заземляющие гильзы: латунь
    Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.