SKINTOP® DIX-AUTOMATION
SKINTOP® DIX-AUTOMATION, уплотнения из бутадиен-нитрильного каучука, оптимальное качество уплотнения при использовании кабелей шины AS-I, защита от растягивающих усилий
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета
- Черный, RAL 9005
Материал
- NBR
Класс защиты
- IP 54
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
Преимущества
- Оптимальная герметизация при применении кабелей для интерфейса AS-I
- Разгрузка от натяжения
Области применения
- Эти уплотнения могут применяться вместо стандартных уплотнений в кабельных вводах SKINTOP®
- Распределительные электрошкафы
- Пульты управления
- Офисное применение
Примечание
- Класс защиты IP 68 может быть достигнут, когда отверстие полностью заполнено, т.е. используются стандартные кабели для интерфейса AS-I
Конструкция
- Оптимально подобранный вырез для ввода кабелей для интерфейса AS-I