SKINTOP® DIX-DV
SKINTOP® DIX-DV, уплотнительные вставки для нескольких кабелей с резьбой PG, для недопущения попадания воды и пыли в неиспользуемые высверленные отверстия
Преимущества
- Предотвращают попадание воды и загрязнений в незанятые отверстия уплотнительных вставок SKINTOP® DIX
Области применения
- Для неиспользуемых отверстий уплотнительных вставок для нескольких кабелей SKINTOP® DIX, которые должны быть закрыты для обеспечения оптимального класса защиты.
Примечание
- При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68
- Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка
Поставляемые цвета
- Натуральный
Материал
- Полиамид
Tемпературный диапазон
- от -30 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.