SKINTOP® DIX
SKINTOP® DIX, силиконовые уплотняющие вставки для нескольких кабелей, увеличенная плотность набивки допускает создание деталей меньшего размера, легкая вставка нескольких кабелей.
Преимущества
- Позволяет вводить одновременно несколько кабелей через один кабельный ввод
- Количество кабельных вводов может быть сокращено
Области применения
- Для использования в кабельных вводах SKINTOP®
- Вместо внутренней уплотняющей вставки с одним отверстием используется уплотняющая вставка с несколькими отверстиями
Примечание
- Класс защиты IP 68 может быт достигнут, когда все отверстия закрыты и оптимально заполнены, используются кабели с номинальным диаметром и уплотнительные заглушки SKINTOP® DIX-DV
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032
- Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Поставляемые цвета
- Натуральный
Материал
- Силикон
Класс защиты
- IP 54
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.