SKINTOP® TRAIN EMC

Important wherever safety is the top priority. The brass cable gland with halogen-free sealing and full-surface pressing forms a closed barrier against fire and smoke in the event of a fire. The 360° brass brush ensures reliable EMC protection - even after reassembly. Certified to EN 45545-2 (HL1-HL3) and EN 45545-3 (E30) and therefore ideal for fire protection closures.

  • Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
  • Hazard Level: HL 3

Железно-дорожный транспортНе поддерживают горениеБез галогеновНадёжностьЭМС

CE

Артикул Обозначение/РазмерØ F mmMин. Ø по оплётке, ммSW и размер ключа, ммThread length D mmШтук/ед. упаковки
SKINTOP® TRAIN EMC
53113840
M 16 x 1,56 - 9,5220750
53113841
M 20 x 1,58 - 12324825
53113842
M 25 x 1,512 - 16629825
53113843
M 32 x 1,513 - 20836925
53113844
M 40 x 1,519 - 271045910
53113845
M 50 x 1,527 - 3414541010
53113846
M 63 x 1,534 - 442067155
SKINTOP® TRAIN EMC XL
53113850
M 16 x 1,56 - 9,52201250
53113851
M 20 x 1,58 - 123241225
53113852
M 25 x 1,512 - 166291225
53113853
M 32 x 1,513 - 208361525
53113854
M 40 x 1,519 - 2710451510
53113855
M 50 x 1,527 - 3414541510

Преимущества

  • Высокая защита от растягивающих усилий
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая надежность эксплуатации
  • Высокая надежность эксплуатации

Области применения

  • For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Двигатели большой мощности
  • Withstands high chemical and mechanical stress.
  • Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Конструкция

  • Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
  • Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры и момент затяжки
    см. упаковочный лист

Сертификаты соответствия

  • EN 45545-2 HL3

Материал

  • Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0, уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер

Класс защиты

  • IP 68 - 3 bar

Tемпературный диапазон

  • Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
  • Статический монтаж: от -40 до +100°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.