SKINTOP® TRAIN
Important wherever safety is the top priority. The brass cable gland with halogen-free sealing and full-surface compression protects by forming a closed barrier against fire and smoke in the event of a fire. It is certified in accordance with EN 45545-2 (HL1-HL3) and EN 45545-3 (E30) and is therefore ideally suited for fire protection closures.
- Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
- Hazard Level: HL 3
Преимущества
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
- Best possible sealing enables protection class IP 68 (3 bar).
Области применения
- For sealing and strain-relieving cable entry into an enclosure.
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Двигатели большой мощности
- Withstands high chemical and mechanical stress.
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист
Сертификаты соответствия
- EN 45545-2 HL3
Материал
- Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V0, уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер
Класс защиты
- IP 68 - 3 bar
Tемпературный диапазон
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Статический монтаж: от -40 до +100°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.