SKINTOP® MS-HF-M BRUSH
.
- Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
- Hazard Level: HL 3
Преимущества
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
- Высокая надежность эксплуатации
Области применения
- For EMC-compliant insertion of copper-shielded cables.
- Системы автоматизации
- Can be used in rail vehicles in compliance with standards (fire behaviour test according to DIN EN 45545-2:2016-02, requirement sets R22 and R23, hazard levels HL1, HL2 and HL3).
- Suitable for outdoor use, taking into account the temperature range.
- For painted, anodised or powder-coated housings, use the SKINDICHT® SM-PE-M lock nut for equipotential bonding.
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- DIN EN 45545-3 (E30)
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- Динамический: от -25 до +100 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.