SKINTOP® KR-M ATEX plus синие
SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, пластиковый кабельный сальник с метрической резьбой, с высокой степенью защиты и понижающей уплотнительной вставкой, взрывозащищенный
Преимущества
- Высокая степень защиты
- Стойкость к удару при низких температурах
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Долговечная защита от вибрации
Области применения
- С уплотнительной вставкой-переходником, позволяющей герметизировать кабель с меньшим наружным диаметром
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист
Сертификаты соответствия
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X
Поставляемые цвета
- RAL 5015 синий
Материал
- Body: special polyamide
Seal: special elastomer
O-ring: NBR
Испытания
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.