SKINTOP® BS
SKINTOP® BS, полиамидный кабельный сальник с защитой от перегибов и перекручивания для защиты гибких кабелей, предназначен для применения в подвижных механических агрегатах
Преимущества
- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Продление срока эксплуатации кабелей
- Функциональная надежность
- Для защиты гибких кабелей
Области применения
- Кабели, подключенные к перемещаемым электроприборам и устройствам, должны быть защищены от перегибов согласно стандарту VDE 0700-1
- Ручные приборы
- Робототехника
- Для техники проведения массовых мероприятий
- Подвижные детали машин
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
Конструкция
- Соединительная резьба PG в соответствии с DIN 40430
Примечание
- По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Класс защиты
- IP 68 - 5 bar
Tемпературный диапазон
- от -20°C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.