HITRONIC® HDM

Многомодовый мини-кабель/распределительный кабель для частой намотки и размотки на барабаны

Кабель HITRONIC® HDM, поддающийся размотке, для различных условий применения, с 4, 6 или 8 волокон с буфером, пригоден для постоянной намотки и размотки; A/J-V(ZN)11Y

Кабели для монтажа на местах

Без галогеновМеханическая стойкостьНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучам

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Weight (kg/km)
Многомодовые G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Многомодовые G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Многомодовые G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Многомодовые G 62,5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162.5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM186,236
Одномодовые E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749

Преимущества

  • Подходят для монтажа на местах
  • Подходят для частой намотки/размотки на барабаны
  • Простой монтаж благодаря компактной конструкции, высокая гибкость и маленькие радиусы изгиба
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Промышленная окружающая среда
  • Для подключения ТВ вещаний, камер наблюдения, слежения в зданиях
  • Для монтажа на местах

Характеристики

  • На основе стандарта MIL-C- 85045
  • Сверх гибкие, для намотки / размотки на барабан, с защитой от растягивающих усилий
  • Цветовая маркировка буферизированных волокон для простоты идентификации в канале
  • Наружная оболочка безгалогенная
  • Стойкие к механическим повреждениям

Конструкция

  • до 12 волокон в плотном буфере ("tight buffer"), 900 µм
  • Цветовая маркировка
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код жил см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-V(ZN)11Y

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
  • Подвижное применение: от -20 до +60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.