HITRONIC® HRM-FD
Гибкий многомодовый кабель с возможностью разделения для буксируемых кабельных цепей
Разделяемый кабель Breakout HITRONIC® HRM-FD для применения в подвижных кабельных цепях; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
Кабели повышенной гибкости для применения в буксируемых кабельных цепях
Преимущества
- Для использования в буксируемых кабельных цепях
- Подходит для монтажа на местах
- Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
- Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция
Области применения
- Для особо гибкого применения в промышленных условиях
- В качестве звена между движущимися
узлами - Для вертикального монтажа
- Промышленная окружающая среда
- Для прокладки внутри/вне помещений
Характеристики
- На основе стандарта MIL-C- 85045
- Для применения в буксируемых
кабельных цепях, для подвижных
частей оборудования, в помещениях с сухой и влажной средой - Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
- Стойкие к механическим повреждениям
Конструкция
- 2,0 мм отдельные кабели с плотным буфером и оболочкой LSZH
- Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
- Центральный силовой элемент
- Наружная оболочка из полиуретана
- Цвет: черный (RAL 9005)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- Одиночный кабель: 2,0 мм
- Кабель: см. таблицу
Маркировка жил
- См. техпаспорт
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
оптические характеристики
- см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +70 °C
- Подвижное применение: от -20 до +60 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.