HITRONIC® HQA-Plus кабели для воздушной прокладки
Воздушный кабель с пучковой скрутки модулей и неметаллическим элементом защиты от растягивающего усилия и полиэтиленовой внутренней и наружной оболочкой; тип кабеля ADSS
Кабель HITRONIC® HQA ADSS plus, неметаллический, для наружной воздушной прокладки, двойная наружная оболочка, A-DQ2Y(ZN)2Y
- ADSS - All Dielectric Self Supporting
- Для сложных погодных условий
Преимущества
- Устойчивость к экстремальным погодным условиям
- Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
- Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
- Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция
Области применения
- Для длинных пролетов
- Самонесущие конструкции кабелей
- Для применения вне помещений
- Монтаж на столбах
- Монтаж на строительных колоннах
Характеристики
- Скрученные оптические модули ("loose tube"), количество волокон до 96
- Цветовая кодировка волокон и оптических модулей
- Механические опорные элементы (центральный элемент и арамидное волокно)
- Износостойкая и безгалогеновая наружная оболочка
- Длина пролёта до 250 м
Конструкция
- До 8 скрученных оптических модулей ("lose tube"), заполненных гелем
- Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий.
- Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
- Полиэтиленовая внутренняя и внешняя оболочка
- Цвет: черный (RAL 9005)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
- Кабель: см. таблицу
Маркировка жил
- Цветовой код волокон см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение
- A-DQ2Y(ZN)2Y ADSS
- All-Dielectric Self-Supporting
оптические характеристики
- см. в техническом паспорте
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал покрытия: стекло
Допустимый радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
Допустимые растягивающие нагрузки
- MAT: 8000 N
- EDS: 3200 N
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 °C до +70 °C
- Ограниченная подвижность от -30°C до +70°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Другие исполнения кабеля по запросу.