HITRONIC® PCF SIMPLEX кабель
PCF в симплексном исполнении для внутренней или наружной прокладки, наружная оболочка из полиуретана, не содержит галогенов
Кабель HITRONIC® PCF SIMPLEX для различных условий применения, диаметр субкабеля 2,9 мм, цвет кабеля черный; A-V(ZN)11Y
Для непосредственного монтажа штекерного соединителя
Преимущества
- Длина линии передачи до 500 м
- Для прямого конфекционирования штекером
- Высокая механическая прочность
- Стойкие к УФ-лучам
- Оптимальная электромагнитная совместимость
Области применения
- Для передачи данных в системах Fieldbus, например, PROFIBUS, INTERBUS и т.д.
- Промышленная окружающая среда
Характеристики
- Возможные длины волн передачи: 650 нм и 850 нм
- Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
Конструкция
- Волокно с плотным буфером ("tight-buffer")
- Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
- Наружная оболочка из полиуретана
- Цвет: черный (RAL 9005)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
- Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель
Размеры
- 2,9 мм
Тип оптического волокна
- PCF - K200/230
- PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: ≥ 15 x D
- Подвижное применение: ≥ 20 x D
Стандартное обозначение
- A-V(ZN)11Y
Тип оптического волокна
- Материал сердцевины волокна: стекло
- Материал оболочки волокна: фторполимер
Допустимые растягивающие нагрузки
- Неподвижное применение: 200 Н
Tемпературный диапазон
- При эксплуатации: от -10 до +60 °C
- Монтаж: от -10 °C до +50 ℃
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.