Маркировочные кольца PA
Закрытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами для маркировки отдельных жил/одножильных проводов, не поддерживают горение UL 94 V
Аксессуары (коробка для хранения, монтажный инструмент) см. в онлайн каталоге
Преимущества
- Закрытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами
- Защита от вращения
- Необходимо всего 4 размера колец для маркировки кабелей сечением от 0,2 до 70 мм² благодаря особой конструкции колец с пружинным эффектом.
- Good UV resistance
Области применения
- For single core marking
- Маркировка жил кабелей до их монтажа
- Эти закрытые маркировочные кольца предназначены для маркировки кабелей до их монтажа
Характеристики
- Сечение в мм2: PA 02: 0,2–1,5 PA 1: 1,5–4 PA 2: 2,5–16 PA 3: 16–70
- Диаметр, область применения в мм: PA 02: 1,3–3 PA 1: 2,5–5 PA 2: 4,0–10,0 PA 3: 8–16
- Ширина x Высота мм / Длина гильзы мм: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5 / 6
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Примечание
- PA 02 также доступен с накопителем (арт. № 61833050, в комплект входят 600 колец с маркировкой 0—9)
- PA 1 также доступен с накопителем (арт. № 61833060, в комплект входят 500 колец с маркировкой 0—9)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета
- Желтый
Материал
- Мягкий ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона
Tемпературный диапазон
- от -30 °C до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.