Маркировочные кольца PC
Открытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами для маркировки жил/одножильных проводов, механизм Snap-On, не поддерживают горение UL 94 V
Аксессуары (коробка для хранения) см. в онлайн каталоге
Преимущества
- Открытые маркировочные кольца с напечатанными цифрами или буквами
- Конструкция обеспечивает надёжное крепление, защита от перекручивания служит для надёжной комбинированной маркировки.
- Good UV resistance
- Простой и быстрый монтаж благодаря защёлкиванию.
Области применения
- For single core marking
- Маркировка после монтажа
- Также для маркировки отдельных жил до монтажа кабелей
Характеристики
- Сечение в мм2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
- Диаметр, область применения в мм: PC 10: 2,4–3 PC 20: 3-4–PC 30: 4–5 PC 40: 5–6,2
- Ширина x Высота мм / Длина гильзы мм: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7 / 4
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета
- Желтый
Материал
- Твёрдый ПВХ-пластикат, без кадмия и силикона
Tемпературный диапазон
- от -30 °C до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.