FLEXIMARK® базовый набор для маркировки из нержавеющей стали
FLEXIMARK® набор маркировки из нержавеющей стали в боксе, для экстремальных условий эксплуатации, держатели и полоски с тиснеными символами стойкие к кислотам
Преимущества
- Базовый набор маркировки FLEXIMARK® из нержавеющей стали в удобном боксе.
Области применения
- Маркировка кабелей и компонентов
- Быстрое и простое конфекционирование на местах
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Achilles JQS сертифицирован
Примечание
- Отдельные детали, входящие в комплект поставки, могут быть приобретены отдельно (например специальные плоскогубцы = арт. 61790180)
Комплектация
- Знаки A-Ö/0-9: 50 шт.
- Специальные знаки +-/:.ü и символ заземления: 40 шт.
- Незаполненный знак: 40 шт.
- Манжеты для знаков (по 5 шт. с отверстиями и 5 крепежными проушинами для кабельных стяжек) длиной 286, 109, 83,1, 60,4 и 48,8 мм
- Стальная кабельная стяжка 4,6x200: 10 шт.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры
- Полоски со знаками: 9.5 x 6 x 0.75 мм
- Box: 440 x 380 x 100 мм
Материал
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Tемпературный диапазон
- от -80 °C до +500 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Для более детальной информации по различным видам комплектов, пожалуйста, запросите технический паспорт.