FLEXIMARK® NM крепления из нержавеющей стали
FLEXIMARK® NM держатели для монтажа символов из нержавеющей стали, стойкие к воздействию кислот для маркировки кабеля и компонентов
PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Преимущества
- Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах
Области применения
- Маркировка кабелей и компонентов
- Манжеты для символов/букв/цифр из нержавеющей стали, тип MR
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Achilles JQS сертифицирован
Примечание
- Крепятся кабельными стяжками (макс. ширина 7,9 мм) или винтами (макс. диаметр 3 мм)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Размеры
- Отклонения составляют +/- 1,5 мм
Информация
- Высота: прим. 11 мм
- Ø отверстия: 3 мм
Материал
- Acid resistant stainless steel
EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Tемпературный диапазон
- от -80 °C до +500 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.