FLEXIMARK® Wrapping labels TCK
Маркировочные оберточные ярлыки FLEXIMARK® TCK изготовлены из винильных полимеров с защитной прозрачной пленкой для маркировки кабелей с использованием термопринтера
Преимущества
- Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей
- Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
- Компактность за счет плотно прилегающей обмотки
Области применения
- For cable marking
Примечание
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Рекомендованная лента: R71 110-360 Harz BK (арт. № 83259609)
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288
- Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Клей
- Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета
- Белый или желтый
Материал
- Безгалогеновый полиэстер
- Толщина: 0,025 мм
Tемпературный диапазон
- от -40 до + 125 °C
- Мин. температура монтажа: +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.