FLEXIMARK® Cablelabel PUR
FLEXIMARK® ярлыки из полиуретана для маркировки кабеля, монтаж кабельными стяжками, предназначенные главным образом для неблагоприятных условий.
PUR 60x10 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)
Преимущества
- Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
 - Высокая стойкость к воздействию химических веществ
 - Особо гибкий материал
 - Гибкий материал обеспечивает простой монтаж с помощью 1 или 2 кабельных стяжек, оснащенных элементом обнаружения
 
Области применения
- Ярлыки могут быть использованы в любой отрасли со сложными условиями эксплуатации (например, нефть и газ, железнодорожный транспорт)
 - Можно установить прямо на кабель при помощи полимерных кабельных стяжек.
 
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 и MIL-STD-202G
 
Примечание
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
 - Рекомендованная лента: Черный шрифт: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201), белый шрифт: FTI-X 55-300 WH (арт. № 83260260)
 - С индивидуальным текстом: см. кабельные ярлыки из полиуретана FLEXIMARK® PUR FCC
 
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
 - ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
 - Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
 
Поставляемые цвета
- Стандартный цвет: желтый, белый
 - Also available in red, orange, blue, green and black
 
Материал
- Безгалогеновый полиуретан
 
Tемпературный диапазон
- от -50 до +100 °C
 - Способны кратковременно выдерживать температуру до +125° C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 - Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.