FLEXIMARK® ярлык для кабелей с элементом обнаружения
Ярлык для кабелей с элементом обнаружения FLEXIMARK® — это маркер, экструдированный из смеси ТПУ на основе полиэфира. Оптимизированы для распознавания при помощи наиболее распространенных моделей металло- и рентген-детекторов.
Преимущества
- Мелкие частицы металла, содержащиеся в материале изделия, обеспечивают возможность обнаружения при помощи рентген-детекторов или магнитных металлодетекторов. Это облегчит процесс обнаружения ярлыка в случае его случайного попадания в непосредственную среду производства пищевых продуктов. Таким образом удастся избежать высоких затрат, вызванных простоем оборудования
- Использование данной продукции содействует реализации концепции HACCP ("Анализ рисков и критические контрольные точки", англ. Hazard Analysis Critical Control Point) на предприятиях пищевой промышленности
- Процесс термотрансферной печати позволяет получать прочные, устойчивые к загрязнениям и царапинам этикетки, устойчивые к агрессивным средам, микроорганизмам, а также маслам
- Кабель выдерживает воздействие температур до +115 °C, а также устойчив к гидролизу – это свойство важно в том случае, если кабель часто подвергается очистке горячей водой или паром
- Гибкий материал обеспечивает простой монтаж с помощью 1 или 2 кабельных стяжек, оснащенных элементом обнаружения
Области применения
- Для маркировки одножильных проводов, кабелей и компонентов, применяемых в сложных промышленных отраслях. Стандатрные области применения: пищевая промышленность и упаковочное оборудование
- Возможна печать с помощью термотрансферных принтеров FLEXIMARK®
- Возможна печать с помощью программы FLEXIMARK® 11.0
- Suitable for outdoor use.
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Огнестойкость по UL94 HB
- Соответствует требованиям FDA 21 CFR – GRAS (Generally Recognized as Safety) и является «общепризнанно безопасным». Стандарт качества для пищевой промышленности и производства напитков в Северной Америке
- Соответствуют нормам Регламента (ЕС) № 10/2011 о материалах и изделиях из пластмассы, используемых в пищевой промышленности и в производства напитков на территории Европы
Примечание
- В синем цвете для облегчения распознавания кабельных вводов на пищевом производстве.
- Рекомендованная лента для печати:
черный шрифт: FTI-HX105-300 BK (арт. № 83260203),
белый шрифт: FTI-X-CO-110x300 WH (арт. № 83260264)
Комплектация
- По запросам - маркировка по требованиям клиентов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Class-Description: Сыстема маркировки
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530
- Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Материал
- Полиуретан без содержания галогенов (ТПУ)
Tемпературный диапазон
- от -40 до +105 °C
- Способен кратковременно выдерживать температуру до +115° C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.