FLEXIMARK® Mandatory signs
Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки
Все условные обозначения согласно ISO 7010
Преимущества
- Особая стойкость к ультрафиолету, влаге, химикатам (например, средству для очистки стекла, спирту, маслу)
- Устойчивость к появлению царапин
- Высокая клейкость
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Машиностроение
- Robotics
- Знаки безопасности для промышленной среды
- Для применения внутри и вне помещений
Характеристики
- Самоклеящиеся этикетки
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
По запросу
- Другие размеры и условные обозначения
Поставляемые цвета
- Голубой
Материал
- Ламинированный полиэстер (без галогенов)
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.