FLEXIMARK®предупреждающие таблички
Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки
Все условные обозначения согласно ISO 7010
Преимущества
- Особая стойкость к ультрафиолету, влаге, химикатам (например, средству для очистки стекла, спирту, маслу)
 - Устойчивость к появлению царапин
 - Высокая клейкость
 
Области применения
- Монтаж распределительных электрошкафов
 - Машиностроение
 - Robotics
 - Знаки безопасности для промышленной среды
 - Для применения внутри и вне помещений
 
Характеристики
- Самоклеящиеся этикетки
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
 
По запросу
- Другие размеры и условные обозначения
 
Поставляемые цвета
- Желтый
 
Материал
- Ламинированный полиэстер (без галогенов)
 
Tемпературный диапазон
- от -40 °C до +150 °C при монтаже: мин. +10 °C
 
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
 - Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.