M1011 Ручной прибор для тиснения
M1011 — это надежный прибор для тиснения вручную на нержавеющей стали и алюминии.
Преимущества
- Встроенный пробивной штамп для выполнения тиснения на кабельных стяжках и других элементов маркировки
- Термостойкий
- Стойкий к погодным условиям
- Стойкий к воздействию соленой воды
Области применения
- Прочный прибор для тиснения вручную для лент из алюминия и нержавеющей стали
- Маркировка кабелей и компонентов
- Простая, быстрая и долговечная маркировка на местах
- Для применения вне помещений
Примечание
- Цифра 1 на диске для маркировки отсутствует, вместо нее можно использовать букву «I»
- M1011: прибор для тиснения, диск для тиснения, лента для тиснения из алюминия без клейкого слоя, лента для тиснения из стали без клейкого слоя, чемоданчик для переноски и хранения
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610
- Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей
Общее
- Высота шрифта: 4,7 мм
Примечание
- Диаметр штампованных отверстий: 2 мм
- Доступные символы: A-Z, 2-9, -, .
Материал
- Нержавеющая сталь: 14.301 (EN Standard), Класс вязкости SAE 304
- Толщина лент : 0,12 мм
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Warranty period is 1 year but could be enlonged with the registration of your product on the DYMO®homepage
