SP Metallprint®
Преимущества
- Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве
- Возможность работы одной или двумя руками
Области применения
- Стационарный прибор для тиснения металлических табличек
- Маркировка кабелей и компонентов
- Для применения вне помещений
Характеристики
- Ограничение давления для равномерной глубины тиснения
- Регулируемый упор с помощью зажимной планки
- Регулируемая автоматическая подача рабочего стола обеспечивает настройку нужного расстояния между символами
- Пустая маркировка: 50 шт./уп.
- Прибор для тиснения вкл. диск для тиснения с выбранной высотой шрифта
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
- ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000610
- Описание класса ETIM 6.0: Устройство нанесения надписей
Общее
- Макс. размер табличек: 140 x 90 мм Макс. глубина установки: 90 мм
- Высота шрифта: 2, 3, 4 или 5 мм Доступные символы: A-Z, 0-9, +/-,
Примечание
- Габариты прибора: В = 303 мм / площадь 145x120 мм
- Вес: 6,5 кг
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.