UNITRONIC® LAN 250 кат. 6

Кабели передачи данных, Cat. 6, класс E, допуск до 250 МГц

LAN-кабель предает цифровые и аналоговые сигналы и подходит для структурированной прокладки кабелей в зданиях. Рабочая температура кабеля составляет от -20 до 60 градусов.

BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Без галогеновЭМС

Fire

Артикул ОбозначениеКол-во пар и сечение жил в AWGНаружный диаметр в ммВес меди кг/кмWeight (kg/km)
ПВХ, типы
2170186
250 U/UTP Cat.64 x 2 x AWG 24/16.51846
Безгалогеновые типы
2170193
250 U/UTP Cat.6 LSZH4x2xAWG24/16.51846
2170194
250 F/UTP Cat.6 LSZH4x2xAWG24/17.41954

Преимущества

  • Кабели LAN для структурированных кабельных систем по EN50173 и ISO/IEC 11801

Области применения

  • Применяются в основном там, где большая плотность терминального оборудования, например для прокладки кабелей в офисах, в административных и опытно-конструкторских зданиях, в проектных институтах, для горизонтальной подсистемы, которая опутывает один этаж здания.

Характеристики

  • Передача цифровых и аналоговых сигналов данных
  • Кабели UNITRONIC® LAN Cat. 6 имеют допуск до 350 МГц
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2
    2170194: Исполнение, не распространяющее горение, согласно IEC 60332-1-2 и IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T
    IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Norm references / Approvals

  • Kласс E согласно ISO/IEC 11801 соответств. CAT.6
  • Кабели LAN CAT.6 - фирмы Lapp Kabel для "структурированных кабельных систем" отвечают требованиям стандартов EIA/TIA-568 и TSB36, а также ISO/IEC 11801 и EN 50173 (Klasse E-перманентный канал).

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • U/UTP: без общего и парного экранирования, по 2 жилы в паре, 4 пары с разделительным крестом
  • F/UTP: общий экран из алюминиевой фольги
  • Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба

  • При монтаже: 8 x наружных диаметров
  • Неподвижное применение: 4 x D

Среднее волновое сопротивление

  • 100 Ω ± 15%

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -20 до +60 °C
  • Подвижный монтаж: от 0 до +50 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • По запроосам - технический паспорт на изделие, указывайте пожалуйста тип кабеля и маркоразмер.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.